GWU-1 100-23
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
ID 430224
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Supports de pièces – largeur 100 mm
- Pour le placement de pièces à usiner
- Compatible avec: KSG 100, KSO 100
- Largeur: 100 mm
- Hauteur: 23 mm
- Poids: 0.38 kg
技術的詳細
| Largeur [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 23.0 |
| Poids [kg] | 0.38 |
Etendue de la livraison
1 ensemble de supports de pièces