KSH3 160-PM
Identyfikator 1448279
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy blok zaciskowy
- Mocowanie centryczne
- Skok standardowy
- Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
- Pneumatyczne monitorowanie styku
- Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
- Wymiary: 160 x 160 x 87,2 mm
- Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 45 kN
- Skok na szczękę: 3 mm
- Maks. wysokość szczęki: 60 mm
- Powtarzalność: 0.01 mm
- Ciśnienie robocze: 10 - 60 bar
- Zużycie oleju na cykl: 100 cm³
- czas zamykania/otwierania: 1.5 s
- Ciężar: 14 kg
Szczegóły techniczne
Skok na szczękę [mm] | 3 |
---|---|
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] | 45 |
min. ciśnienie robocze [bar] | 10 |
maks. ciśnienie robocze [bar] | 60 |
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] | 0.01 |
Maks. wysokość szczęki [mm] | 60 |
Odległość H [mm] | 25 |
Zużycie oleju na cykl [cm³] | 100 |
czas zamykania/otwierania [s] | 1.5 |
Ciężar [kg] | 14 |
Zakres dostawy
Blok zaciskowy, śruby mocujące do szczęk systemowych i bloku, zaślepki, śruby montażowe, tuleje mocujące, instrukcja obsługi
Siła mocowania
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach uchwytu, odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.
Tolerancja wysokości imadła
±0,04 mm
Bloki zaciskowe o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.
Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach
Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (ID 0184213).