arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
NSE-S3 138 IOL

NSE-S3 138 IOL

Sensoryczne moduły mocowania
Uruchamiane pneumatycznie moduły szybkiej wymiany palet premium z w pełni zintegrowanym systemem czujników i złączem IO-Link o identycznych wymiarach

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Wszystkie funkcje z serii NSE3 138 pozostają bez zmian
    Sprawdzona technologia VERO-S, idealnie dostosowana do zastosowań automatyzacyjnych
  • Zintegrowane monitorowanie położenia suwaka mocującego
    Dla stanów „Otwarty”, „Zaciśnięty za pomocą sworznia mocującego” i „Zamknięty bez sworznia mocującego”
  • Zintegrowane monitorowanie obecności palet
    Możliwe pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych.
  • Wbudowany czujnik ciśnienia
    Do jednoznacznego stwierdzania, czy funkcja turbo jest aktywna
  • Elektronika zintegrowana w module mocującym
    Przetwarzanie sygnału odbywa się wyłącznie w urządzeniu mocującym o identycznych wymiarach jak w wersji standardowej
  • Przesyłanie sygnałów za pośrednictwem złącza IO-Link
    Do prostej integracji z powszechnie używanymi systemami magistral polowych
  • Maksymalna niezawodność procesu
    Dzięki różnorodnym opcjom zapytań i przesyłaniu komunikatów o błędach
  • Opcjonalne uszczelnienie stożkowe
    Dla ochrony sprzęgu przed przedostaniem się chłodziwa, pyłu i wiórów
  • Jednakowe wymiary sworzni zaciskowych w każdym module NSE3 oraz 100 % kompatybilność z modułami VERO-S NSE plus
    Moduły można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi procesami
  • Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
    Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia
  • Moduły są odporne na korozję oraz całkowicie szczelne
    Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu

Opcje i informacje specjalne

  • Sensoryczny system szybkiej wymiany palet oparty na NSE3 138
    Moduły premium VERO-S NSE3 138 od lat stanowią podstawę modułowego systemu VERO-S firmy SCHUNK. W nowej serii VERO-S NSE-S3 IOL firma SCHUNK poszła o krok dalej: przy zachowaniu tych samych kompaktowych wymiarów moduły są teraz wyposażone w całkowicie zintegrowany system czujników. Dzięki temu systemowi czujników położenia suwaków mocujących, obecność palety i ciśnienie funkcji turbo są rejestrowane w czasie rzeczywistym i przesyłane bezpośrednio do układu sterowania maszyny za pomocą złącza IO-Link. Efekt: maksymalna niezawodność procesu, przejrzystość na każdym etapie i inteligentna automatyzacja – wszystko w jednym kompaktowym, wydajnym module.