Kolumny VERO-S
Kolumny VERO-S
Kolumny z interfejsem VERO-S dla jeszcze większej elastyczności i oszczędności kosztów przezbrajania.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Interfejs VERO-S
Szybka wymiana urządzeń mocujących z bardzo wysoką powtarzalnością - Stabilna, drążona konstrukcja korpusu
Wysoka sztywność i doskonałe tłumienie drgań - Prostokątny kształt do płytki bazowej: od 0,01 mm do 200 mm
Duża dokładność bazowa, niewymagane dodatkowe szlifowanie powierzchniowe kolumny - Standaryzowane rozmiary palet
Nadają się do wszystkich typowych stołów obrabiarek 400 x 400 mm i 500 x 500 mm - W standardzie dwa zintegrowane złącza do pozycjonowania na stole maszyny
Szybka i łatwa adaptacja do obrabiarek zgodnie z DIN 55 201 i JIS 6337-1980
Opcje i informacje specjalne
- Duża elastyczność dzięki VERO-S
Kolumny mocujące z modułami VERO-S firmy SCHUNK są przystosowane do montażu modułów szybkiej wymiany palet VERO-S NSE-T3 138-V1. Kolumny te można w krótkim czasie wyposażyć w rozliczne urządzenia mocujące z bogatego systemu modułowego SCHUNK. Pozwala to znacznie skrócić czasy przezbrajania, wydłużając jednocześnie czas produkcyjny obrabiarki. - Nagrobki VERO-S są dostępne jako nagrobki dwukątne, trójkątne i ośmiokątne o wymiarach palety 400 x 400 mm lub 500 x 500 mm. Jedno centralne przyłącze na szereg modułów umożliwia szybkie i łatwe odblokowanie modułów.