Opis
Kolumny SCHUNK wraz z urządzeniami mocującymi stanowią gotowe, skonfigurowane rozwiązania standardowe.
Zalety – Korzyści dla użytkownika
Wstępnie skonfigurowane kolumny mocujące
Natychmiast gotowy do pracy
Stabilna, drążona konstrukcja korpusu
Wysoka sztywność i doskonałe tłumienie drgań
Prostokątny kształt do płytki bazowej: od 0,01 mm do 200 mm
Duża dokładność bazowa, niewymagane dodatkowe szlifowanie powierzchniowe kolumny
Standaryzowane rozmiary palet
Nadają się do wszystkich typowych stołów obrabiarek 400 x 400 mm i 500 x 500 mm
W standardzie dwa zintegrowane złącza do pozycjonowania na stole maszyny
Szybka i łatwa adaptacja do obrabiarek zgodnie z DIN 55 201 i JIS 6337-1980
Opcje i informacje specjalne
Gotowe, skonfigurowane kolumny
Kolumny SCHUNK wraz z urządzeniami mocującymi stanowią gotowe, skonfigurowane, standardowe rozwiązania mocujące. Zawsze znajdziesz odpowiednią standardową kolumnę zaciskową do danego zastosowania, np. kolumnę KONTEC KSG ze wzmocnionym imadłem maszynowym, imadło jednostronnego działania KONTEC KSC-F, imadło podwójne KONTEC KSC-D, szynę mocującą KONTEC KSM2 lub sprężynowe bloki zaciskowe TANDEM KSF3.