SAT-KSC-D 80-300 4V 300 x 300
Kolumny z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 1352145
Kolumna mocująca z imadłami
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kolumna kompaktowa z imadłami dwustronnego działania 4x KSC-D
- Płytka podstawy: 300 x 300 mm
- Wymiary kolumny: 201 x 201 x 398 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 76 kg
- Urządzenia mocujące: KSC-D 80-300
- Wymiary: 80 x 300 x 55 mm
- Maks. siła mocowania: 25 kN
- Maks. moment obrotowy: 90 Nm
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 300 x 300 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 76 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, imadło, śruby zabezpieczające na czas transportu, instrukcją obsługi, bez szczęk systemowych