SAT-KSF3 160 12V 500 x 500
Kolumny z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 471555
Kolumna mocująca z imadłami
Cechy produktu:Dane techniczne dotyczące kolumny mocującej:
Cechy produktu:Dane techniczne dotyczące kolumny mocującej:
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: 420 x 420 x 663 mm
- Materiał: Stal
- Ciężar: 355 kg
- Urządzenia mocujące: KSF3 160
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 355 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, bloki zaciskowe, pokrywka, śruby zabezpieczające na czas transportu, instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych