SAT-KSG 125-390 4V 400 x 400
Kolumny z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 1352193
Kolumna mocująca z imadłami
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kolumna kompaktowa z i madłami 4x KSG NC
- Płytka podstawy: 400 x 400 mm
- Wymiary kolumny: 326 x 326 x 559 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 225 kg
- Urządzenia mocujące: KSG 125-390
- Wymiary: 125 x 390 x 75 mm
- Siła mocowania: 4 - 40 kN
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 225 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, imadło, śruby zabezpieczające na czas transportu, instrukcją obsługi, bez szczęk systemowych