SAT-KSM2 90-400 4V 500 x 500
Kolumny z urządzeniami mocującymi
Identyfikator 1346921
Kolumna mocująca z imadłami
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Kolumna kompaktowa z szynami mocującymi 4x KSM2
- Płytka podstawy: 500 x 500 mm
- Wymiary kolumny: 216 x 216 x 500 mm
- Materiał: Żeliwo EN-GJL-250
- Ciężar: 132 kg
- Urządzenia mocujące: KSM2 90-400
- Wymiary: 90 x 400 x 45 mm
- Maks. siła mocowania: 30 kN
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
Szczegóły techniczne
Rozmiar palety | 500 x 500 mm |
---|---|
Ciężar [kg] | 132 |
Zakres dostawy
Kolumna mocująca, imadło, śruby zabezpieczające na czas transportu, instrukcją obsługi, bez szczęk systemowych