ROTA NCK-S plus 315 K-SV90°
Stacjonarne 3-szczękowe uchwyty tokarskie aktywowane hydraulicznie
Identyfikator 450207
Stacjonarny zasilany uchwyt tokarski w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Wbudowany siłownik hydrauliczny
- Płyta bazowa do użytku stacjonarnego
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 5.3 mm
- Skok tłoka: 23 mm
- Maks. siła mocowania: 144 kN
- Maks. ciśnienie uruchamiania: 120 bar
- Wysokość uchwytu: 131 mm
- Ciężar: 72.4 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | 1/16" x 90° |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 144 |
Ciśnienie aktywacji [bar] | 120 |
Skok na szczękę [mm] | 5.3 |
Ciężar [kg] | 72.4 |
Zakres dostawy
Pneumatyczny uchwyt tokarski, nakrętki typu T, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych, bez śrub montażowych