arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Moduły podstawowe i warstwowe

Moduły mocowania

Opis

Moduły mocujące jako podstawa dla rozmaitych kolumn mocujących w systemie modułowym do bezpośredniego mocowania detali WDM-5X. Są one dostępne w formie modułów podstawowych i warstwowych.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Modułowe kolumny mocujące
Elastyczne mocowanie dużych detali i wolnych części kutych
Bezzakresowe centrowanie sworznia między komponentami
Wysoka dokładność < 0,005 mm
Duże siły docisku
do 25 kN - co umożliwia zwiększenie parametrów skrawania i poprawę wydajności produkcji
Konfiguracja za pomocą kolumn mocujących
Doskonale nadaje się do obróbki z pięciu stron
Najwyższa elastyczność
Obróbka małych, średnich i dużych detali, a także otworów przelotowych

Opcje i informacje specjalne

WDM-5X-BM 80
Moduły podstawowe stanowią podstawę do mocowania kolumn mocujących na stołach wyposażonych w rowki teowe lub płytach podziałowych. Mogą być one wykorzystywane bezpośrednio jako moduły mocujące.

WDM-5X-SM 80
Moduły warstwowe do ustawiania różnych wysokości kolumn mocujących. Mogą być one wykorzystywane bezpośrednio jako moduły mocujące.

Czytaj więcej Czytaj mniej

10 Produktami znaleziono

  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  75 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  3.55 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  100 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  4.45 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  125 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  6.65 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  150 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  7.6 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  175 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  8.45 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  125 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  5 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  75 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  2.85 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  100 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  3.65 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  125 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  4.7 kg
  • Średnica  80 mm
  • Wysokość H  125 mm
  • Siła dociągająca  15 kN
  • Moment uruchamiający  15 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
  • Ciężar  4.5 kg