WDM-5X-BM 80-75
Moduły podstawowe i warstwowe
Identyfikator 1398160
System bezpośredniego mocowania detalu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł podstawowy
- Ręczny układ
- Wymiary: 143 x 98 x 75 mm
- Siła dociągająca: 15 kN
- Moment uruchamiający: 15 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 3.55 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 80 |
---|---|
Wysokość H [mm] | 75 |
Siła dociągająca [kN] | 15 |
Moment uruchamiający [Nm] | 15 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 3.55 |
Zakres dostawy
Moduł podstawowy, instrukcja obsługi; bez śrub montażowych, bez sworznia zaciskowego