WDM-5X-SM 80-125
Moduły podstawowe i warstwowe
Identyfikator 1398183
System bezpośredniego mocowania detalu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł warstwowy
- Ręczny układ
- Wymiary: Ø80 x 125 mm
- Siła dociągająca: 15 kN
- Moment uruchamiający: 15 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 4.7 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 80 |
---|---|
Wysokość H [mm] | 125 |
Siła dociągająca [kN] | 15 |
Moment uruchamiający [Nm] | 15 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 4.7 |
Zakres dostawy
Moduł warstwowy, instrukcja obsługi