arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Moduły stosowane do regulacji wysokości

Moduły stosowane do regulacji wysokości

Moduły warstwowe
Moduły warstwowe z zintegrowanym przepustem mediów zapewniający szeroki zakres wysokości mocowania.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Pięć ustandaryzowanych wysokości jest dostępne
    Pojedyncze regulacje kolumn mocujących do poszczególnych zadań mocowania
  • Podawanie mediów poprzez moduły warstwowe
    Zapewnia proste i łatwe uruchamianie pneumatycznego bezpośredniego modułu mocującego
  • Bezzakresowe centrowanie sworznia między komponentami
    Wysoka dokładność < 0,005 mm
  • Inteligentne złącze zaciskowe między modułami warstwowymi
    Proste i szybkie działanie
  • Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
    Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu

Opcje i informacje specjalne

  • Moduły warstwowe są dostępne w pięciu standardowych wysokościach. Służą do tworzenia kolumny mocującej o wymaganych wymiarach. Moduły warstwowe można łatwo i szybko łączyć z innymi komponentami za pomocą wysoce precyzyjnego mechanizmu centrującego z krótkim stożkiem. Ponadto moduł warstwowy posiada wbudowane przepusty mediów, aby zasilać moduł mocowania w sprężone powietrze dochodzące z modułu podstawowego.