arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Moduły podstawowe

Moduły stosowane jako złącze stołu maszynowego

Opis

Moduły podstawowe jako złącza do wszystkich konwencjonalnych stołów maszynowych centrów obróbczych.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Modułowe kolumny mocujące
Elastyczne mocowanie dużych detali i wolnych części kutych
Bezzakresowe centrowanie sworznia między komponentami
Wysoka dokładność < 0,005 mm
Odpowiednie do wszystkich konwencjonalnych stołów maszynowych.
W zależności od stołu maszynowego można zastosować odpowiedni moduł podstawowy w celu ustanowienia niezwykle sztywnego połączenia ze stołem maszynowym.
Połączenia do uruchamiania w module podstawowym
Eliminują potrzebę prowadzenia kłopotliwych kabli w sąsiedztwie detalu
Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu

Opcje i informacje specjalne

WDP-5X-BM 99-60
Moduł podstawowy do mocowania na stołach z rowkiem w kształcie litery T ponad otworami bocznymi lub do mocowania na płytach podziałowych za pomocą tulei w połączeniu ze śrubą.

WDP-5X-BMG 99-60
Moduł podstawowy do ustawiania różnych kolumn mocujących w istniejących stacjach mocujących VERO-S lub rozwiązaniach mocujących VERO-S.

WDP-5X-BMR 99-60
Moduł podstawowy do mocowania na wszystkich konwencjonalnych płytach podziałowych za pomocą tulei i śruby mocującej.

Czytaj więcej Czytaj mniej

3 Produktami znaleziono

  • Min. siła docisku  10 kN
  • Maks. siła docisku  25 kN
  • Złącze moduły siły trzymającej  50 kN
  • Minimalny moment uruchamiania  20 Nm
  • Maks. moment uruchamiania  50 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Min. siła docisku  10 kN
  • Maks. siła docisku  25 kN
  • Złącze moduły siły trzymającej  50 kN
  • Minimalny moment uruchamiania  20 Nm
  • Maks. moment uruchamiania  50 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Min. siła docisku  10 kN
  • Maks. siła docisku  25 kN
  • Złącze moduły siły trzymającej  50 kN
  • Minimalny moment uruchamiania  20 Nm
  • Maks. moment uruchamiania  50 Nm
  • Powtarzalność  < 0.005 mm
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie

doModuły stosowane jako złącze stołu maszynowego

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu Moduły stosowane jako złącze stołu maszynowego – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.