WDP-5X-BMR 99-60
Moduły podstawowe
Identyfikator 471619
Modułowy system do bezpośredniego mocowania obrabianego elementu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Moduł podstawowy
- Zintegrowanie podawanie mediów
- Wymiary: Ø99 x 60 mm
- Siła dociągająca: 10 - 25 kN
- Siła trzymająca: 50 kN
- Moment uruchamiający: 20 - 50 Nm
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 3 kg
Szczegóły techniczne
Wysokość H [mm] | 60 |
---|---|
Min. siła docisku [kN] | 10 |
Maks. siła docisku [kN] | 25 |
Złącze moduły siły trzymającej [kN] | 50 |
Minimalny moment uruchamiania [Nm] | 20 |
Maks. moment uruchamiania [Nm] | 50 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 3 |
Zakres dostawy
Moduł podstawowy, śruby mocujące, złącza blokujące, klucz imbusowy, instrukcja obsługi