arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Mocowanie małych części

KSC mini

Najprostsza obsługa

Opis

Kompaktowe imadło do małych elementów z systemem szybkiej wymiany szczęk i dużymi siłami mocowania w swojej klasie.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Szybka wymiana szczęk bez użycia narzędzi
Dostosowanie do nowych zadań mocowania w ciągu kilku sekund
Duże siły mocowania
Niezawodność procesu obróbki
Duży zakres mocowania
Wysoka elastyczność przy detalu
Optymalna dostępność
Doskonale nadaje się do obróbki z pięciu stron
Szeroki zakres zastosowań
Nadaje się do obróbki części obrabianej wstępnej lub gotowej
Małe, kompaktowe gabaryty
Idealny do wielu zastosowań w celu wydłużenia czasu pracy maszyny
Szeroki asortyment szczęk
Optymalne dostosowanie do nowych zadań mocowania, nawet przy różnych szerokościach szczęk
Korpus ze stali nierdzewnej i hartowanej
Urządzenie mocujące niewrażliwe na zanieczyszczenia i wymagające minimalnej obsługi technicznej

Opcje i informacje specjalne

Imadło do małych detali z systemem szybkiej wymiany szczęk
KONTEC KSC mini zapewnia najprostszą obsługę małych elementów dzięki symetrycznemu mocowaniu z dużymi siłami mocowania. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i dostępowi ze wszystkich stron imadło idealnie nadaje się do obróbki surowych i gotowych części, wielu zastosowań mocowania i automatyzacji.

System szybkiej wymiany szczęk zapewnia wymianę szczęk w ciągu kilku sekund bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Szczęki można wymienić, po prostu zatrzaskując szczękę na miejscu. Szczęki są dostępne w szerokościach 45 mm i 70 mm, i mogą być używane ze wszystkimi mini-imadłami KSC. Korpus ze stali nierdzewnej zapewnia również długą trwałość użytkową urządzenia mocującego.

Czytaj więcej Czytaj mniej

2 Produktami znaleziono

  • Szerokość imadła  70 mm
  • Maks. siła mocowania  16 kN
  • Maks. moment obrotowy  50 Nm
  • Ciężar  0.9 kg
  • Szerokość imadła  70 mm
  • Maks. siła mocowania  16 kN
  • Maks. moment obrotowy  50 Nm
  • Ciężar  1.1 kg