KSC mini 70-100
Mocowanie małych części
Identyfikator 1452103
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- System szybkiej wymiany szczęk
- Do VERO-S
- Wymiary: 70 x 100 x 20 mm
- Maks. siła mocowania: 16 kN
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
- Ciężar: 1.1 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 70 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 16 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 50 |
Ciężar [kg] | 1.1 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego