KSC mini 70-80
Mocowanie małych części
Identyfikator 1452102
Standardowe centryczne imadła zaciskowe
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Bez szczęk systemowych
- System szybkiej wymiany szczęk
- Wymiary: 70 x 80 x 20 mm
- Maks. siła mocowania: 16 kN
- Maks. moment obrotowy: 50 Nm
- Ciężar: 0.9 kg
Szczegóły techniczne
Szerokość imadła [mm] | 70 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 16 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 50 |
Ciężar [kg] | 0.9 |
Zakres dostawy
Imadło mocujące z instrukcją obsługi; bez szczęk systemowych i klucza dynamometrycznego