WZS SAACKE FLANGE Ø22x140
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą
Identyfikator 206662
WZS SAACKE FLANGE Ø22x140, Szlifierskie uchwyty narzędziowe
- WZS SAACKE
- Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą
- Złącze uchwytu narzędziowego: FLANSCH/FLANGE
- Średnica mocowania D1: 22 mm
- Długość wystającej części L1: 140 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
Szczegóły techniczne
Technologia | Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy uruchamiany siłą ściskającą |
---|---|
Seria | WZS SAACKE |
Złącze uchwytu narzędziowego | FLANSCH/FLANGE |
Średnica mocowania D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D3 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 30 |
L [mm] | 180.6 |
Długość wystającej części L1 [mm] | 140 |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 70 |
L5 [mm] | 118 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
Ciężar [kg] | 3.9 |
Wersja
Mocowanie hydraulicznego uchwytu rozprężnego SAACKE Ø 80 mm
Mocowanie siłownikowe
Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D
Jakość trzonka narzędzia
h7
Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie
Specjalne interfejsy mogą być również wyprodukowane na zamówienie.