Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Elektryczny moduł zaciskowy do zastosowań produkcyjnych, montażowych, pomiarowych oraz w druku trójwymiarowym
Kompaktowy, wzbudzany elektrycznie moduł szybkiej wymiany palet VERO-S NSE-E mini 90 ustawia i mocuje detale, części oraz palety w czasie krótszym niż jedna sekunda, z powtarzalnością < 0,005 mm. Dzięki technologii zasilania 24 V oraz opcji monitorowania położenia suwaka mocującego ten niehydrauliczny moduł nadaje się do użytku w środowiskach produkcyjnych oraz do innych zastosowań wymagających precyzyjnego mocowania części. Sterowanie za pomocą cyfrowych WE/WY.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika