arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

System szybkiej zmiany palet do lekkich zastosowań frezarskich

Innowacyjna technologia w ograniczonej przestrzeni

VERO-S NSE mini firmy SCHUNK to niezwykle płaski system szybkiej wymiany palet, o wysokości zaledwie 20 mm. NSE mini generuje niższą siłę docisku niż NSE plus i nadaje się w szczególności do lekkiego skrawania. Z uwagi na niewielkie wymiary można stosować najmniejsze oraz zmienne sprawdziany otworów.
Mocowanie (kształtowe i samoblokujące) następuje sprężynowo bez zużycia energii. Ciśnienie systemowe 6 barów jest wystarczające do otwarcia modułów mocujących.

Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika

  • Redukcja kosztów uzbrajania nawet o 90%
  • Powtarzalność < 0,005 mm
  • Siły docisku do 6 kN
  • Niezliczone warianty mocowania detalu
  • Samoblokujące złącza kształtowe
  • Stancje mocowania z NSE mini

    Stancje mocowania z NSE mini

    Stacje mocujące z modułów VERO-S NSE mini stanowią bazy do błyskawicznego uzbrojenia palet i urządzeń mocujących lub osadzenia detali.
    Pokaż serię
    Palety mocujące puste na NSE mini

    Palety mocujące puste na NSE mini

    Puste palety mocujące do osadzania w stacjach mocowania VERO-S, by tworzyć indywidualne zestawienia z urządzeniami mocującymi.
    Pokaż serię
    Poszczególne moduły NSE mini

    Poszczególne moduły NSE mini

    Moduły szybkiej wymiany palet z serii VERO-S NSE mini są wykonane ze stali nierdzewnej i służą do lekkich zastosowań frezarskich.
    Pokaż serię
    Poszczególne moduły NSE-HT mini

    Poszczególne moduły NSE-HT mini

    Moduły mocujące z interfejsem NSE mini zostały zaprojektowane specjalnie do pracy w wysokich temperaturach i wytwarzania przyrostowego.
    Pokaż serię
    Sworznie mocujące do NSE mini

    Sworznie mocujące do NSE mini

    Sworznie mocujące z krótkim stożkiem do łączenia kształtowego palet mocujących, detali lub urządzeń wyposażonych w moduły mocujące.
    Pokaż serię