arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Palety bez urządzeń mocujących

Palety mocujące puste na NSE mini

Skrócenie czasu uzbrajania o 90%

Opis

Puste palety mocujące do osadzania w stacjach mocowania VERO-S, by tworzyć indywidualne zestawienia z urządzeniami mocującymi.

Zalety – Korzyści dla użytkownika

System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących odpowiednich do różnych typów obrabiarek
Niska masa
Rozszerzenie przestrzeni roboczej maszyny
Wszystkie moduły pneumatyczne mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia
Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm
Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji
Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia
Wykonanie z odpornej na korozję stali nierdzewnej
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu
Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność

Opcje i informacje specjalne

Puste palety mocujące firmy SCHUNK służą do zindywidualizowanej obróbki oraz stosowania idndywidualnie dobieranych rozwiązań mocujących. Dostępne są jako niewykończone palety mocujące. Dzięki tym paletom można do woli wymieniać zindywidualizowane rozwiązania i urządzenia mocujące w bardzo krótkim czasie.

Czytaj więcej Czytaj mniej

5 Produktami znaleziono

  • Długość  99 mm
  • Szerokość  99 mm
  • Materiał  Stal
  • Równoległość płaszczyzny  0.02 mm
  • Ciężar  1.4 kg
  • Długość  99 mm
  • Szerokość  99 mm
  • Materiał  Stal
  • Równoległość płaszczyzny  0.02 mm
  • Ciężar  1.4 kg
  • Długość  199 mm
  • Szerokość  99 mm
  • Materiał  Stal
  • Równoległość płaszczyzny  0.02 mm
  • Ciężar  2.7 kg
  • Długość  199 mm
  • Szerokość  199 mm
  • Materiał  Stal
  • Równoległość płaszczyzny  0.02 mm
  • Ciężar  5.2 kg
  • Długość  199 mm
  • Szerokość  99 mm
  • Materiał  Stal
  • Równoległość płaszczyzny  0.02 mm
  • Ciężar  2.5 kg