PAL S mini 199 x 99
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 435320
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolny podwójny sworzeń mocujący SPx mini 20
- Wymiary: 199 x 99 x 16 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 2.7 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 199 |
---|---|
Szerokość [mm] | 99 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 2.7 |
Zakres dostawy
Palety mocujące, sworznie mocujące, aluminiowe uchwyty