PAL S mini 99 x 99-V4
Palety bez urządzeń mocujących
Identyfikator 1435607
Standardowa paleta mocująca
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Górny rzut obróbki wykończeniowej
- Dolny pojedynczy sworzeń mocujący SPx mini 20 i poczwórne sworznie cylindryczne
- Wymiary: 99 x 99 x 16 mm
- Materiał: Stal
- Równoległość płaszczyzny: 0.02 mm
- Ciężar: 1.4 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 99 |
---|---|
Szerokość [mm] | 99 |
Materiał | Stal |
Równoległość płaszczyzny [mm] | 0.02 |
Ciężar [kg] | 1.4 |
Zakres dostawy
Paleta mocująca, sworznie mocujące, aluminiowe uchwyty, sworznie cylindryczne, śruba