Opis
System szybkiej wymiany palet do ogólnych zastosowań frezarskich oraz ciężkiej obróbki przemysłowej z utrzymaniem najwyższej sztywności oraz siły docisku
Zalety – Korzyści dla użytkownika
System modułowy SCHUNK
Niezliczone kombinacje standardowych urządzeń mocujących odpowiednich do różnych typów obrabiarek
Wszystkie moduły pneumatyczne mogą działać pod ciśnieniem systemowym wynoszącym 6 barów
Nie są wymagane dodatkowe wzmacniacze ciśnienia
Pozycjonowanie za pomocą krótkiego stożka
Bardzo łatwe łączenie z dokładnością < 0,005 mm
Opatentowany system podwójnego skoku do osiągania maksymalnie dużych sił docisku
Bardzo sztywne mocowanie bez wibracji
Samoutrzymujące blokowanie kształtowe
Utrzymanie siły docisku także w razie spadku ciśnienia
Moduły są nierdzewne oraz całkowicie szczelne
Długa trwałość użytkowa oraz maksymalna niezawodność procesu
Wbudowane turbo w standardzie
Wzrost siły docisku nawet o 300% w celu optymalnego wykorzystania wydajności maszyny, co przekłada się na wysoką skuteczność
Jednakowe wymiary sworzni zaciskowych w każdym module NSE3 oraz 100 % kompatybilność z modułami VERO-S NSE plus
Wyeliminowane ryzyko pomyłki w doborze czy nieprawidłowego działania
Wbudowane monitorowanie położenia „otwartego” i „zamkniętego” suwaka
Nadaje się także do zastosowań zautomatyzowanych
Opcjonalne uszczelnienie stożkowe
Dla ochrony sprzęgu przed przedostaniem się chłodziwa, pyłu i wiórów
Opcjonalne warianty czujników
Do monitorowania położenia suwaka
Opcje i informacje specjalne
W porównaniu do poprzedniego bestsellera VERO-S NSE plus, wzrosły parametry wydajnościowe NSE3. Zwiększono siłę docisku a także polepszono stabilność wymiarową korpusu modułu. Oznacza to, że nowe moduły są w stanie absorbować jeszcze wyższe momenty przechylające oraz siły ścinające.
Paleta możliwości rozbudowy modułu w różnych konfiguracjach nie ma sobie równych. Rewelacyjnym rozwiązaniem jest opcjonalna, popychana sprężynowo uszczelka stożkowa, która automatycznie blokuje złącze wymiany modułu po uniesieniu sworznia mocującego.