arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
NSE-T3 138-V4-K

NSE-T3 138-V4-K

Moduły mocowania

Identyfikator 1327420

Standardowy moduł mocujący

Cechy produktu:
  • System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
  • Funkcja turbo
  • Uszczelka stożkowa
  • Poczwórne zabezpieczenie przeciwskręceniowe 90°
Dane techniczne:
  • Wymiary: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • Siła dociągająca: 7 kN
  • Siła docisku z turbo: 24 kN
  • Ciśnienie aktywacji: 6 bar
  • Powtarzalność: < 0.005 mm
  • Ciężar: 3.5 kg
Średnica [mm] 138
Siła dociągająca [kN] 7
Siła docisku z turbo [kN] 24
Uwolnienie ciśnienia [bar] 6
Powtarzalność [mm] < 0.005
Ciężar [kg] 3.5

Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, sworzeń walcowy, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących