NSE3 138-V4
Moduły mocowania
Identyfikator 1327417
Standardowy moduł mocujący
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
- Funkcja turbo
- Poczwórne zabezpieczenie przeciwskręceniowe 90°
- Monitorowanie położeń suwaka mocującego za pomocą ciśnienia dynamicznego
- Wymiary: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Siła dociągająca: 8 kN
- Siła docisku z turbo: 28 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Powtarzalność: < 0.005 mm
- Ciężar: 4.3 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 138 |
---|---|
Siła dociągająca [kN] | 8 |
Siła docisku z turbo [kN] | 28 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Powtarzalność [mm] | < 0.005 |
Ciężar [kg] | 4.3 |
Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, śruby przyłączeniowe, o-ringi, zaślepki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących i przestawnych