arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
NSE3 138

NSE3 138

Moduły mocujące

Identyfikator 1313721

Standardowy moduł mocujący

  • System sprężynowy - Otwierany pneumatycznie
  • Funkcja turbo
  • Monitorowanie położeń suwaka mocującego za pomocą ciśnienia dynamicznego
Dane techniczne:
  • Wymiary: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Siła dociągająca: 8 kN
  • Siła docisku z turbo: 28 kN
  • Powtarzalność: < 0.005 mm
  • Uwolnienie ciśnienia: 6 bar
  • Masa: 4.4 kg
Średnica [mm] 138.0
Siła dociągająca [kN] 8.0
Siła docisku z turbo [kN] 28.0
Uwolnienie ciśnienia [bar] 6.0
Powtarzalność [mm] < 0.005
Masa [kg] 4.4

Zakres dostawy
Moduł mocujący, śruby montażowe, o-ringi, zatyczki, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących