arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Przystawki podwyższające moduł

Przystawki podwyższające moduł

Skrócenie czasu uzbrajania o 90%

Opis

Przystawki podwyższające, które podnoszą urządzenie mocujące z poziomu stołu maszynowego oraz zwiększają dostęp wrzeciona obrabiarki

Zalety – Korzyści dla użytkownika

Podnoszenie detalu ze stołu maszynowego
Lepsza dostępność wrzeciona obrabiarki do detalu
Szybka i prosta zmiana ustawienia urządzenia mocującego
Większa elastyczność i brak konieczności ponownego mocowania detalu

Opcje i informacje specjalne

VERO-S MES3
Przystawki podwyższające moduł zostały skonstruowane specjalnie do 5-osiowych obrabiarek, aby podnieść urządzenie mocujące ze stołu maszynowego oraz zwiększyć dostęp wrzeciona do detalu.

VERO-S MEQ3
Przystawki podwyższające moduł zostały skonstruowane specjalnie do 3-osiowych obrabiarek, aby umożliwić szybką zmianę ustawienia położenia mocowania bez utraty punktu odniesienia.

VERO-S MEW3
Przystawki podwyższające moduł zostały skonstruowane specjalnie w celu zwiększenia wydajności obrabiarki, zwiększenia jej wydajności oraz optymalizacji dostępności wrzeciona maszyny.

Czytaj więcej Czytaj mniej

6 Produktami znaleziono

  • Średnica  190 mm
  • Wysokość H  120 mm
  • Siła dociągająca  8 kN
  • Siła docisku z turbo  28 kN
  • Uwolnienie ciśnienia  6 bar
  • Ciężar  16.3 kg
  • Średnica  190 mm
  • Wysokość H  150 mm
  • Siła dociągająca  8 kN
  • Siła docisku z turbo  28 kN
  • Uwolnienie ciśnienia  6 bar
  • Ciężar  18 kg
  • Długość  338 mm
  • Szerokość  138 mm
  • Wysokość H  120 mm
  • Siła dociągająca  8 kN
  • Siła docisku z turbo  28 kN
  • Uwolnienie ciśnienia  6 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Długość  338 mm
  • Szerokość  138 mm
  • Wysokość H  150 mm
  • Siła dociągająca  8 kN
  • Siła docisku z turbo  28 kN
  • Uwolnienie ciśnienia  6 bar
Więcej informacji o produkcie Mniej informacji o produkcie
  • Długość  418 mm
  • Szerokość  160 mm
  • Siła dociągająca  16 kN
  • Siła docisku z turbo  56 kN
  • Uwolnienie ciśnienia  6 bar
  • Ciężar  54 kg
  • Długość  340 mm
  • Szerokość  272 mm
  • Siła dociągająca  16 kN
  • Uwolnienie ciśnienia  6 bar
  • Ciężar  52.5 kg

doPrzystawki podwyższające moduł

Poniższe komponenty jeszcze bardziej zwiększają produktywność produktu Przystawki podwyższające moduł – stanowią odpowiedni dodatek umożliwiający osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonalności, elastyczności, niezawodności i bezpieczeństwa procesowego.