arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MES3 120-1

MES3 120-1

Przystawki podwyższające moduł

Identyfikator 1337140

Standardowe przystawki podwyższające moduł

  • Góra pojedynczego modułu mocującego NSE3 138-V1
  • Dolny pojedynczy sworzeń mocujący SPx 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
  • Funkcja turbo
  • Moduł zabezpieczenia antyrotacyjnego w obie strony 90°
Dane techniczne:
  • Wymiary: Ø190 x 120 mm
  • Siła dociągająca: 8 kN
  • Siła docisku z turbo: 28 kN
  • Uwolnienie ciśnienia: 6 bar
  • Masa: 16.3 kg
Średnica [mm] 190.0
Wysokość H [mm] 120.0
Siła dociągająca [kN] 8.0
Siła docisku z turbo [kN] 28.0
Uwolnienie ciśnienia [bar] 6.0
Masa [kg] 16.3

Zakres dostawy
Przystawka podwyższająca moduł, sworzeń mocujący do przystawki podwyższającej, sworzeń przestawny do przystawki podwyższającej, przystawka podwyższająca moduł, złączka uszczelniająca, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących do palety, bez sworzni przestawnych do palety