MES3 150-1
Przystawki podwyższające moduł
Identyfikator 1337141
Standardowe przystawki podwyższające moduł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Góra pojedynczego modułu mocującego NSE3 138-V1
- Dolne pojedyncze sworznie mocujące SP x 40 ze sworzniem indeksującym IXB V1
- Funkcja turbo
- Moduł zabezpieczenia antyrotacyjnego w obie strony 90°
- Wymiary: Ø190 x 150 mm
- Siła dociągająca: 8 kN
- Siła docisku z turbo: 28 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 18 kg
Szczegóły techniczne
Średnica [mm] | 190 |
---|---|
Wysokość H [mm] | 150 |
Siła dociągająca [kN] | 8 |
Siła docisku z turbo [kN] | 28 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 18 |
Zakres dostawy
Przystawka podwyższająca moduł, sworzeń mocujący do przystawki podwyższającej, sworzeń przestawny do przystawki podwyższającej, przystawka podwyższająca moduł, złączka uszczelniająca, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących do palety, bez sworzni przestawnych do palety