MES3 150-2
Przystawki podwyższające moduł
Identyfikator 1337152
Standardowe przystawki podwyższające moduł
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Góra pojedynczego modułu mocującego NSE3 138-V1
- Dolne podwójne sworznie mocujące SP x 40
- Funkcja turbo
- Moduł zabezpieczenia antyrotacyjnego w obie strony 90°
- Wymiary: 338 x 138 x 150 mm
- Siła dociągająca: 8 kN
- Siła docisku z turbo: 28 kN
- Ciśnienie aktywacji: 6 bar
- Ciężar: 30 kg
Szczegóły techniczne
Długość [mm] | 338 |
---|---|
Szerokość [mm] | 138 |
Wysokość H [mm] | 150 |
Siła dociągająca [kN] | 8 |
Siła docisku z turbo [kN] | 28 |
Uwolnienie ciśnienia [bar] | 6 |
Ciężar [kg] | 30 |
Zakres dostawy
Przystawka podwyższająca moduł, sworzeń mocujący do przystawki podwyższającej, złączka uszczelniająca, instrukcja obsługi; bez sworzni mocujących do palety, bez sworzni przestawnych do palety