WZW
Wózek narzędziowy
Wózek narzędziowy jako ruchomy organizer wszystkich narzędzi, które nie są w danej chwili w użyciu
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Minimalne ryzyko wypadku
Ostra krawędź tnąca narzędzia jest zawsze skierowana z dala od pracownika - Doskonały układ organizacyjny
Eliminuje czasochłonne poszukiwanie narzędzi - Duża różnorodność możliwych mocowań
Maks. 11 różnych systemów mocowania narzędzi oraz największa gama narzędzi o długości do 530 mm - Materiały wysokiej jakości
Zapewnia długą żywotność - Możliwość wprowadzania nakładek własnych klienta
Tak jak doboru koloru ścian bocznych i tacy
Opcje i informacje specjalne
- Maksymalnie przejrzysty układ przy minimalnym wykorzystaniu przestrzeni
Wózek narzędziowy WEWA firmy SCHUNK to nowa jakość w zakresie organizacji narzędzi oferująca szybką dostępność bezpośrednio przy maszynie. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami wózek narzędziowy WEWA firmy SCHUNK oferuje dużą ilość miejsc do przechowywania różnych narzędzi i pomaga przeciwdziałać wypadkom w pracy.