Szczęki bazowe
Szczęki bazowe
Firma SCHUNK oferuje największą gamę szczęk bazowych do wszystkich typów uchwytów tokarskich. Oprócz szczęk z interfejsem typu wrąb krzyżowy SCHUNK oferuje także hartowane, precyzyjnie szlifowane szczęki bazowe do użytku ze szczękami nasadowymi o drobnym ząbkowaniu. Jeśli w Twoim uchwycie z szybkowymiennym systemem szczęk nie jest możliwe płynne mocowanie za pomocą szczęk pazurowych, niedostatki mocowania można naprawić stosując np. szczęki bazowe z przesunięciem o ½ zęba.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy, wraz ze śrubami cylindrycznymi. Z wyjątkiem szczęk podstawowych EWB-MT, które są dostarczane bez śrub cylindrycznych.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy, wraz ze śrubami cylindrycznymi. Z wyjątkiem szczęk podstawowych EWB-MT, które są dostarczane bez śrub cylindrycznych.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Doskonała dokładność dopasowania i precyzji przezbrojenia
Szlifowane pióro i wpust oraz szlifowana powierzchnia ustalająca zapewniają wysoką dokładność wymiarową oraz szybką i łatwą obsługę - 30-40% mniejsze zużycie
Szlifowane ząbkowanie zapewnia wysoką precyzję i jakość połączenia z powierzchnią szczęk bazowych, a także wydłuża żywotność - Krótki czas przezbrajania
Wymiana jednostki zaciskowej składającej się ze szczęki podstawowej i szczęki górnej w uchwycie skraca czas przezbrajania