SZA-ST 16-1
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
Identyfikator 175100
SZA-ST 16-1, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 17 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 17 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 40 |
Głębokość mocowania T [mm] | 30 |
Rozstaw otworów b [mm] | 19 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.2 |