SZA-ST 16-4
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
Identyfikator 175112
SZA-ST 16-4, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 12 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 40 |
Głębokość mocowania T [mm] | 30 |
Rozstaw otworów b [mm] | 15 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.1 |