arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
SZAJ-ST 16-2 Ilustracja analogiczna

SZAJ-ST 16-2

Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów

Identyfikator 175501

SZAJ-ST 16-2, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
  • Zazębienie: 1.5 mm x 60°
  • Szerokość rowka: 12 mm
  • Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Grupa produktów Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
Zazębienie 1.5 mm x 60°
Szerokość szczeliny N [mm] 12
Szerokość B [mm] 30
Wysokość H [mm] 40
Głębokość mocowania T [mm] 34
Rozstaw otworów b [mm] 20
Śruby M10
Materiał Stal 16MnCr5, hartowana
m/zestaw [kg] 1.1