SZAJ-ST 30-1
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
Identyfikator 175510
SZAJ-ST 30-1, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 50 |
Głębokość mocowania T [mm] | 43 |
Rozstaw otworów b [mm] | 30 |
Śruby | M14 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 3.21 |