SZKA-ST 311
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
Identyfikator 182156
SZKA-ST 311, Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 26 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki z twardymi pazurami do mocowania prętów |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 26 |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 56 |
Wysokość H1 [mm] | 50 |
Głębokość mocowania T [mm] | 40 |
Rozstaw otworów b [mm] | 54 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 2.2 |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 315