Szczęki pazurowe do mocowania średnicy wewnętrznej
Szczęki z twardymi pazurami do mocowania na średnicy wewnętrznej Mocowanie
Hartowane szczęki pazurowe o zmniejszonej masie wykonane ze stali 16MnCr5 zapewniają lepszy chwyt przy mocowaniu na średnicy wewnętrznej. Pojedyncze pazury błyskawicznie wbijają się w powierzchni detalu, zapewniając niezawodne mocowanie.
Jednostka dostawy obejmuje 1 zestaw = 3 elementy, a ograniczniki detalu nie wchodzą w zakres dostawy.
Jednostka dostawy obejmuje 1 zestaw = 3 elementy, a ograniczniki detalu nie wchodzą w zakres dostawy.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Wysokie parametry skrawania przy obróbce w locie
Dodatkowy trzeci rząd zębów (od średnicy uchwytu 200 mm) umożliwia większy posuw i wyższą prędkość skrawania - Stal nawęglana
Utwardzona powierzchnia powoduje mniejsze zużycie zębów - Mocowanie detalu z pasowaniem kształtowym
Przenoszenie wysokich momentów obrotowych zapewnia ekonomiczne cięcie metalu przy dużych prędkościach skrawania i wysokiej wydajności skrawania - Wysokie prędkości przy małej sile odśrodkowej,
Dzięki niewielkiemu ciężarowi i zoptymalizowanemu konturowi mocowania można uzyskać maksymalną siłę mocowania w całym zakresie mocowania - Najwyższa elastyczność za sprawą normalizacji
Możliwe kombinacje szczęk podstawowych, pośrednich i nasadowych zwiększają zakres zastosowań asortymentu standardowych komponentów o 50%. - Elastyczność zakresów mocowania
Różnorodność zakresów mocowania zapewnia znacznie niższe koszty inwestycji