Uniwersalne szczęki pazurowe
Uniwersalne szczęki pazurowe
Uniwersalna szczęka pazurowa wykonana z nawęglanej stali 16MnCr5 jest równie wszechstronna co szczęka stopniowa i również przenosi wysokie momenty obrotowe podobnie do szczęki pazurowej. Elastyczność zapewniona dzięki możliwości mocowania na średnicy wewnętrznej, średnicy zewnętrznej i mocowania prętów, co skutkuje także optymalizacją czasu i kosztów przezbrajania.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do uniwersalnych szczęk pazurowych SZAU/4 i SZAU-M/4, 1 komplet = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Jednostka dostawy składa się z 1 kompletu = 3 elementy. Do uniwersalnych szczęk pazurowych SZAU/4 i SZAU-M/4, 1 komplet = 4 elementy do uchwytu 4-szczękowego.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Mocowanie detalu z pasowaniem kształtowym
Przenoszenie wysokich momentów obrotowych zapewnia ekonomiczne cięcie metalu przy dużych prędkościach skrawania i wysokiej wydajności skrawania - zwiększa elastyczność
Jeden komplet uniwersalnych szczęk nasadowych można wykorzystać do mocowań za średnice zewnętrzne, wewnętrzne oraz do mocowania prętów - Obniża koszty przezbrajania
Różnorodność szczek tokarskich pozwala skrócić czas oraz koszty przezbrajania obrabiarki, zwłaszcza przy małych oraz zróżnicowanych partiach produkcyjnych. - Zwiększona wydajność i oszczędność
Dzięki zastosowaniu uniwersalnych szczęk nasadowych jeden komplet umożliwia 5 różnych położeń mocowania.