Szczęki surowe
Szczęki surowe
Miękkie szczęki surowe wykonane ze stali nawęglanej 16MnCr5 są produkowane na zamówienie klienta i posiadają indywidualne wymiary. Można zamówić szczęki surowe z otworami lub bez otworów, spełniające najbardziej wygórowanie wymagania pod względem precyzji i dokładności dzięki szlifowanym rowkom i zazębieniom.
W jednostce dostawy zawarta jest 1 sztuka.
W jednostce dostawy zawarta jest 1 sztuka.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Ponadprzeciętna żywotność
Wysokie standardy jakości materiału i obróbki zapewniają dłuższy okres eksploatacji produktów. - Uniwersalność zastosowań
Miękkie szczęki surowe mają uniwersalne zastosowanie. Możliwość dotoczenia do wymaganej średnicy mocowania. Skorzystaj z naszej szerokiej gamy dostępnych wymiarów dla Twoich zindywidualizowanych zastosowań mocujących - Możliwość indywidualnej modyfikacji
Obniżenie masy lub kąta nachylonej powierzchni styku (do detali o małych średnicach) według specyfikacji klienta. Wykonywane ze szczęk surowych lub standardowych, a stąd niedrogie i dostępne w krótkim czasie. Wyślij zapytanie na adres cms@de.schunk.com lub skorzystaj z konfiguratora online easyJaw.