PNK-G 200-6
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190663
PNK-G 200-6, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: SP 200-5, ID-Nr. 194144PB 200-3, ID-Nr. 192128SP 200-6, ID-Nr. 194145PT-S 200-2, ID-Nr. 191536
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 102 |
Szerokość B1 [mm] | 22 |
Wysokość H [mm] | 76 |
Długość L [mm] | 85 |
Głębokość mocowania T [mm] | 36 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
m/detal [kg] | 1.6 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.