PNK-G 315-4
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190613
PNK-G 315-4, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PT-S 315-1, ID-Nr. 191522SP 315-1, ID-Nr. 194104PB 315-2, ID-Nr. 192106SP 315-2, ID-Nr. 194105
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 130 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 93 |
Długość L [mm] | 115 |
Głębokość mocowania T [mm] | 40 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
m/detal [kg] | 2.8 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.