PNK-G 315-6
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190615
PNK-G 315-6, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: PB 315-3, ID-Nr. 192107PT-S 315-2, ID-Nr. 191523SP 315-3, ID-Nr. 194106SP 315-4, ID-Nr. 194107
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 152 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 93 |
Długość L [mm] | 118.5 |
Głębokość mocowania T [mm] | 40 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M6 |
m/detal [kg] | 3.1 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.