PNK-G 400-2
Zespoły szczęk wahadła
Identyfikator 190619
PNK-G 400-2, Zespoły szczęk wahadła
- Zazębienie: Zazębienie proste
- Jednostka dostawy: 1 element
- Zakres dostawy: SP 400-2, ID-Nr. 194109PB 400-1, ID-Nr. 192110PT-S 400-1, ID-Nr. 191524SP 400-1, ID-Nr. 194108
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Zespoły szczęk wahadła |
---|---|
Zazębienie | Zazębienie proste |
Szerokość B [mm] | 150 |
Szerokość B1 [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 99 |
Długość L [mm] | 125 |
Głębokość mocowania T [mm] | 50 |
Ogranicznik przedmiotu obrabianego gwintu G | M8 |
m/detal [kg] | 3.7 |
W przypadku zastosowania szczęk wahliwych na zasilanych uchwytach tokarskich mogą pojawić się szpary. W celu ich zasłonięcia oferujemy 2 różne wkładki mocujące dostarczane w komplecie.