QUENTES 10-3
Nakładki mocujące QUENTES z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym
Identyfikator 150100
QUENTES 10-3, Nakładki mocujące QUENTES z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym
- Maks. moment dokręcania: 8 Nm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Nakładki mocujące QUENTES z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym |
---|---|
Szerokość B [mm] | 50 |
Długość L [mm] | 38 |
Głębokość mocowania T [mm] | 32 |
Maks. moment dokręcania [Nm] | 8 |