JBM-STA 220
Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
Identyfikator 114552
JBM-STA 220, Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 22 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 22 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 100 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Aluminium |
m/detal [kg] | 7 |