SBM-STA 140
Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
Identyfikator 112166
SBM-STA 140, Ząbkowane pręty wykonane z aluminium
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Ząbkowane pręty wykonane z aluminium |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 420 |
Materiał | Aluminium |
m/detal [kg] | 2.4 |